HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A
K0131_A

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060.
Vis de fixation : Inox.
Finition :Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Nota :Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0131_A Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A 150 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0131.2000811Aanodisé noir20072,5M872,52301000 70.20 CHF
K0131.2000812Arevítement poudre titane20072,5M872,52301000 70.20 CHF
K0131.2000813Aanodisé nature20072,5M872,52301000 70.20 CHF
K0131.3000811Aanodisé noir30072,5M872,53301000 76.07 CHF
K0131.3000812Arevítement poudre titane30072,5M872,53301000 76.07 CHF
K0131.3000813Aanodisé nature30072,5M872,53301000 76.07 CHF
K0131.4000811Aanodisé noir40072,5M872,54301000 81.95 CHF
K0131.4000812Arevítement poudre titane40072,5M872,54301000 81.95 CHF
K0131.4000813Aanodisé nature40072,5M872,54301000 81.95 CHF
K0131.5000811Aanodisé noir50072,5M872,55301000 87.87 CHF
K0131.5000812Arevítement poudre titane50072,5M872,55301000 87.87 CHF
K0131.5000813Aanodisé nature50072,5M872,55301000 87.87 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33