HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium ovales
K0796

Poignées tubulaires en aluminium ovales

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.Matière :Tube ovale en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.
Finition :anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota :Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.Montage :La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.Avantages :Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.
Accessoires :K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, avec frein-filet
K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0796 Poignées tubulaires en aluminium ovales 328 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
A

BDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0796.250083natureanodisé25034M862296,41000 27.52 CHF
K0796.300083natureanodisé30034M862346,41000 29.21 CHF
K0796.400083natureanodisé40034M862446,41000 31.71 CHF
K0796.500083natureanodisé50034M862546,41000 36.11 CHF
K0796.250081noirlaqué poudre25034M862296,41000 27.52 CHF
K0796.300081noirlaqué poudre30034M862346,41000 29.21 CHF
K0796.400081noirlaqué poudre40034M862446,41000 31.71 CHF
K0796.500081noirlaqué poudre50034M862546,41000 36.11 CHF
K0796.2500827rouge rubis RAL 3003laqué poudre25034M862296,41000 27.52 CHF
K0796.3000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre30034M862346,41000 29.21 CHF
K0796.4000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre40034M862446,41000 31.71 CHF
K0796.5000827rouge rubis RAL 3003laqué poudre50034M862546,41000 36.11 CHF
K0796.2500884rouge traffic RAL 3020laqué poudre25034M862296,41000 27.52 CHF
K0796.3000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre30034M862346,41000 29.21 CHF
K0796.4000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre40034M862446,41000 31.71 CHF
K0796.5000884rouge traffic RAL 3020laqué poudre50034M862546,41000 36.11 CHF

Remarque(s) concernant cet article

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33