HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade
K0227_A

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.

Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0227_A Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade 158 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200081Arectifié20026M8x35602261000 286.46 CHF
K0227.300081Arectifié30026M8x35603261000 302.51 CHF
K0227.400081Arectifié40026M8x35604261000 318.64 CHF
K0227.200082Aplastique noir strié20026M8x35602261000 292.87 CHF
K0227.300082Aplastique noir strié30026M8x35603261000 312.18 CHF
K0227.400082Aplastique noir strié40026M8x35604261000 328.32 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33