HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
K0652

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse Inox 1.4301.
Embout, Inox coulé G 4581.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Bague de serrage et d'étanchéité en caoutchouc silicone pour les produits alimentaires. Résistance durable à des températures de -60 °C jusqu’à +200 °C.

Finition :Traverse : rectifié de précision.
Embout grenaillé, satiné et électropoli.
Nota :Poignée tubulaire Inox utilisable dans de nombreuses applications.
Assemblage étanche aux projections d'eau.
Traverse immobilisée en rotation par des vis sans tête à 6 pans creux.
Nettoyage facile.
Poignée particulièrement adaptée dans l'industrie alimentaire
Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0652 Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision 159 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0652.20030120048M8x25802251000 393.38 CHF
K0652.25030125048M8x25802751000 397.68 CHF
K0652.30030130048M8x25803251000 404.22 CHF
K0652.35030135048M8x25803751000 411.76 CHF
K0652.40030140048M8x25804251000 418.83 CHF
K0652.50030150048M8x25805251000 430.23 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33