- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0220Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre. Traverse en aluminium.Finition :Thermoplastique noir. Aluminium anodisé.Nota :Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis CHC, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | B1 | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0220.2001 | nature | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 60.42 CHF | | K0220.2501 | nature | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 63.20 CHF | | K0220.3001 | nature | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 66.26 CHF | | K0220.3501 | nature | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 68.95 CHF | | K0220.4001 | nature | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 71.71 CHF | | K0220.2002 | noir | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 63.47 CHF | | K0220.2502 | noir | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 66.47 CHF | | K0220.3002 | noir | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 69.51 CHF | | K0220.3502 | noir | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 72.56 CHF | | K0220.4002 | noir | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 75.53 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|