HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière
K0234_A

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0234_A Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière 124 kB

Dessins

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ADHLTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0234.086061Aanodisé noir86M65910650500 48.37 CHF
K0234.100061Aanodisé noir100M65912050500 51.41 CHF
K0234.120061Aanodisé noir120M65914050500 55.69 CHF
K0234.086063Aanodisé nature86M65910650500 46.58 CHF
K0234.100063Aanodisé nature100M65912050500 49.44 CHF
K0234.120063Aanodisé nature120M65914050500 53.47 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33