HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique obliques
K0197

Poignées de manutention en plastique obliques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :gris foncé ou gris clair.Nota :Poignée polyamide tubulaire. Tube de poignée et pied de poignée monobloc. Grâce à ses surfaces d'appui obliques, il est possible de la monter dans des endroits étroits.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0197 Poignées de manutention en plastique obliques 114 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique obliques

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
ABD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0197.140061gris foncé RAL 702114037M6601551000 18.77 CHF
K0197.140062gris clair RAL 703514037M6601551000 18.77 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33