- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0204Poignées de manutention en aluminium ovales avec alésage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :Laquage poudre noir ou rouge RAL 3003.Montage :Fixation en façade.Accessoires :Vis pour la fixation des poignées de manutention : - Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | B1 | D | H | L | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0204.11000105 | noir | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 12.55 CHF | | K0204.11120105 | noir | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 12.85 CHF | | K0204.11120106 | noir | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 14.88 CHF | | K0204.11200105 | noir | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 13.13 CHF | | K0204.11200106 | noir | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 15.25 CHF | | K0204.11280105 | noir | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 13.42 CHF | | K0204.11280106 | noir | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 15.43 CHF | | K0204.11600105 | noir | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 14.40 CHF | | K0204.11600106 | noir | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 16.71 CHF | | K0204.11800106 | noir | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 17.02 CHF | | K0204.11002705 | rouge rubis RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 12.55 CHF | | K0204.11122705 | rouge rubis RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 12.85 CHF | | K0204.11122706 | rouge rubis RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 14.88 CHF | | K0204.11202705 | rouge rubis RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 13.13 CHF | | K0204.11202706 | rouge rubis RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 15.25 CHF | | K0204.11282705 | rouge rubis RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 13.42 CHF | | K0204.11282706 | rouge rubis RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 15.43 CHF | | K0204.11602705 | rouge rubis RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 14.40 CHF | | K0204.11602706 | rouge rubis RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 16.71 CHF | | K0204.11802706 | rouge rubis RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 17.02 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|