HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables
K0218

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.

Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota :Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0218 Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables 164 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Finition 2ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0218.1001acier-10018M10x143118500 25.95 CHF
K0218.1201acier-12018M10x143138500 26.41 CHF
K0218.1801acier-18018M10x143198500 27.30 CHF
K0218.1002acieravec revêtement plastique10018M10x143118500 29.73 CHF
K0218.1202acieravec revêtement plastique12018M10x143138500 30.38 CHF
K0218.1802acieravec revêtement plastique18018M10x143198500 32.78 CHF
K0218.1003acier inoxydable-10018M10x143118500 88.65 CHF
K0218.1203acier inoxydable-12018M10x143138500 89.55 CHF
K0218.1803acier inoxydable-18018M10x143198500 91.52 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33