HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière
K0215_B

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition :fixation par l'arrière.Nota :Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0215_B Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière 119 kB

Dessins

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0215.2002B2005020M8752501000 116.26 CHF
K0215.2502B2505020M8753001000 120.80 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33