HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées alcôve en aluminium pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc
K0238_A

Poignées alcôve en aluminium pour fixation à l'aide d'un profil...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée alcôve : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées alcôve de forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle de 1 à 2,5 mm. À ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une sécurité de montage à toute épreuve.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse ; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0238_A Poignées alcôve en aluminium pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc 148 kB

Dessins

Poignées alcôve en aluminium pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0238.10011noirAemmanchable9010011519,5104 x 73500 20.12 CHF
K0238.10013natureAemmanchable9010011519,5104 x 73500 18.53 CHF
K0238.11811noirAemmanchable9011813319,5122 x 73500 21.74 CHF
K0238.11813natureAemmanchable9011813319,5122 x 73500 19.85 CHF
K0238.16711noirAemmanchable9016718219,5171 x 73500 27.43 CHF
K0238.16713natureAemmanchable9016718219,5171 x 73500 24.50 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33