HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant
K0146_B

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.Sur demande :Les écrous croisillon avec tige filetée.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0146_B Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant 173 kB

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D=alésageD1D2H=HauteurH3CAOAcc.PrixCommander
K0146.2032062Bpoli632122110 7.42 CHF
K0146.2040082Bpoli840142614 9.72 CHF
K0146.2050102Bpoli1050183420 11.74 CHF
K0146.2063122Bpoli1263204225 14.83 CHF
K0146.2032063Bgrenaillé632122110 6.69 CHF
K0146.2040083Bgrenaillé840142614 8.77 CHF
K0146.2050103Bgrenaillé1050183420 10.55 CHF
K0146.2063123Bgrenaillé1263204225 13.35 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33