HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton triangle ergonomique avec filetage
K0785_AG

Bouton triangle ergonomique avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Tige filetée acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0785_AG Bouton triangle ergonomique avec filetage 170 kB

Dessins

Bouton triangle ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0785.8008X20LacierM88026371020 7.50 CHF
K0785.8008X25LacierM88026371025 7.50 CHF
K0785.8008X30LacierM88026371030 7.74 CHF
K0785.8008X40LacierM88026371040 7.74 CHF
K0785.8010X30LacierM108026371030 7.96 CHF
K0785.8010X40LacierM108026371040 7.96 CHF
K0785.8010X50LacierM108026371050 7.96 CHF
K0785.8012X30LacierM128026371030 7.96 CHF
K0785.8012X40LacierM128026371040 8.40 CHF
K0785.8012X50LacierM128026371050 8.40 CHF
K0785.8012X60LacierM128026371060 8.40 CHF
K0785.08008X20Lacier inoxydableM88026371020 8.53 CHF
K0785.08008X25Lacier inoxydableM88026371025 8.53 CHF
K0785.08008X30Lacier inoxydableM88026371030 8.98 CHF
K0785.08008X40Lacier inoxydableM88026371040 8.98 CHF
K0785.08010X30Lacier inoxydableM108026371030 9.18 CHF
K0785.08010X40Lacier inoxydableM108026371040 9.18 CHF
K0785.08010X50Lacier inoxydableM108026371050 9.18 CHF
K0785.08012X30Lacier inoxydableM128026371030 9.18 CHF
K0785.08012X40Lacier inoxydableM128026371040 9.72 CHF
K0785.08012X50Lacier inoxydableM128026371050 9.72 CHF
K0785.08012X60Lacier inoxydableM128026371060 9.72 CHF

Autres articles de cette catégorie