HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage
K0980_AG

Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Tige filetée acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.

L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
Sur demande :Autres combinaisons de couleur.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0980_AG Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage 137 kB

Dessins

Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0980.5008X20LacierM853,823,941620 9.04 CHF
K0980.5008X25LacierM853,823,941625 9.04 CHF
K0980.5008X30LacierM853,823,941630 9.23 CHF
K0980.5008X40LacierM853,823,941640 9.23 CHF
K0980.5010X20LacierM1053,823,941620 9.49 CHF
K0980.5010X25LacierM1053,823,941625 9.49 CHF
K0980.5010X30LacierM1053,823,941630 9.49 CHF
K0980.5010X40LacierM1053,823,941640 9.49 CHF
K0980.6308X20LacierM867,723,936620 9.55 CHF
K0980.6308X25LacierM867,723,936625 9.55 CHF
K0980.6308X30LacierM867,723,936630 9.80 CHF
K0980.6308X40LacierM867,723,936640 9.80 CHF
K0980.6310X20LacierM1067,723,936620 10.01 CHF
K0980.6310X25LacierM1067,723,936625 10.01 CHF
K0980.6310X30LacierM1067,723,936630 10.01 CHF
K0980.6310X40LacierM1067,723,936640 10.01 CHF
K0980.05008X20Lacier inoxydableM853,823,941620 10.06 CHF
K0980.05008X25Lacier inoxydableM853,823,941625 10.06 CHF
K0980.05008X30Lacier inoxydableM853,823,941630 10.48 CHF
K0980.05008X40Lacier inoxydableM853,823,941640 10.48 CHF
K0980.05010X20Lacier inoxydableM1053,823,941620 10.72 CHF
K0980.05010X25Lacier inoxydableM1053,823,941625 10.72 CHF
K0980.05010X30Lacier inoxydableM1053,823,941630 10.72 CHF
K0980.05010X40Lacier inoxydableM1053,823,941640 10.72 CHF
K0980.06308X20Lacier inoxydableM867,723,936620 10.59 CHF
K0980.06308X25Lacier inoxydableM867,723,936625 10.59 CHF
K0980.06308X30Lacier inoxydableM867,723,936630 11.04 CHF
K0980.06308X40Lacier inoxydableM867,723,936640 11.04 CHF
K0980.06310X20Lacier inoxydableM1067,723,936620 11.27 CHF
K0980.06310X25Lacier inoxydableM1067,723,936625 11.27 CHF
K0980.06310X30Lacier inoxydableM1067,723,936630 11.27 CHF
K0980.06310X40Lacier inoxydableM1067,723,936640 11.27 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33