HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton strié, forme B, avec 1 graduation
K0248_B

Bouton strié, forme B, avec 1 graduation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande :Graduations spéciales.Indication de dessin :
Forme A : sans graduation
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard

1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0248_B Bouton strié, forme B, avec 1 graduation 233 kB

Dessins

Bouton strié, forme B, avec 1 graduation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D2D3D4HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0248.2105Bgris foncé RAL 70215211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21051Borange RAL 20045211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21052Bvert sécurité RAL 60325211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21053Bbleu RAL 50175211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21055Bgris clair RAL 70355211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21056Brouge traffic RAL 30205211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.21057Bjaune colza RAL 10215211919M32210,5510 6.18 CHF
K0248.2206Bgris foncé RAL 70216262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22061Borange RAL 20046262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22062Bvert sécurité RAL 60326262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22063Bbleu RAL 50176262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22065Bgris clair RAL 70356262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22066Brouge traffic RAL 30206262323M32612610 6.46 CHF
K0248.22067Bjaune colza RAL 10216262323M32612610 6.46 CHF
K0248.2308Bgris foncé RAL 70218343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23081Borange RAL 20048343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23082Bvert sécurité RAL 60328343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23083Bbleu RAL 50178343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23085Bgris clair RAL 70358343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23086Brouge traffic RAL 30208343131M43617,5714 7.50 CHF
K0248.23087Bjaune colza RAL 10218343131M43617,5714 7.50 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33