HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Pieds réglables en acier ou en inox, forme D
K0739_D

Pieds réglables en acier ou en inox, forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition :Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, polie.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Nota :Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.

Livré avec l’écrou adapté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0739_D Pieds réglables en acier ou en inox, forme D 163 kB

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
ADD1HH1H2SWSW1LCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0739.4106010X50Dacier4560M10228232145507 15.71 CHF
K0739.4106012X50Dacier4560M12228232146507 15.71 CHF
K0739.4106012X100Dacier4560M1222132321461007 16.84 CHF
K0739.4106016X75Dacier4560M162210833168757 18.10 CHF
K0739.4106016X100Dacier4560M1622133331681007 18.44 CHF
K0739.4106016X150Dacier4560M1622183331681507 20.12 CHF
K0739.4106016X200Dacier4560M1622233331682007 20.78 CHF
K0739.4206010X50Dacier inoxydable4560M10228232145507 19.95 CHF
K0739.4206012X50Dacier inoxydable4560M12228232146507 19.95 CHF
K0739.4206012X100Dacier inoxydable4560M1222132321461007 21.29 CHF
K0739.4206016X75Dacier inoxydable4560M162210833138757 20.16 CHF
K0739.4206016X100Dacier inoxydable4560M1622133331381007 20.75 CHF
K0739.4206016X150Dacier inoxydable4560M1622183331381507 21.89 CHF
K0739.4206016X200Dacier inoxydable4560M1622233331382007 24.57 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33