- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0739_CPieds réglables en acier ou en inox, forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable. Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.Finition :Embase et broche filetée en acier, zinguées. Embase en inox, polie. Broche filetée en inox, polie. Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Nota :Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.
Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.
Livré avec l’écrou adapté.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0739.3105010X50 | C | acier | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 12.42 CHF | | K0739.3105012X50 | C | acier | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 12.42 CHF | | K0739.3105012X100 | C | acier | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 13.08 CHF | | K0739.3105016X75 | C | acier | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 14.49 CHF | | K0739.3105016X100 | C | acier | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 14.82 CHF | | K0739.3105016X150 | C | acier | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 16.71 CHF | | K0739.3106010X50 | C | acier | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 13.94 CHF | | K0739.3106012X50 | C | acier | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 13.94 CHF | | K0739.3106012X100 | C | acier | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 15.07 CHF | | K0739.3106016X75 | C | acier | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 16.34 CHF | | K0739.3106016X100 | C | acier | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 16.65 CHF | | K0739.3106016X150 | C | acier | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 18.33 CHF | | K0739.3108016X100 | C | acier | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 16.91 CHF | | K0739.3108016X150 | C | acier | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 18.41 CHF | | K0739.3108020X75 | C | acier | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 17.48 CHF | | K0739.3110020X100 | C | acier | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 19.77 CHF | | K0739.3110020X150 | C | acier | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 21.58 CHF | | K0739.3110024X200 | C | acier | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 27.36 CHF | | K0739.3112020X100 | C | acier | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 29.66 CHF | | K0739.3112020X150 | C | acier | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 30.87 CHF | | K0739.3112020X200 | C | acier | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 32.60 CHF | | K0739.3112024X100 | C | acier | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 31.84 CHF | | K0739.3112024X150 | C | acier | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 34.08 CHF | | K0739.3112024X200 | C | acier | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 36.52 CHF | | K0739.3112030X100 | C | acier | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 35.80 CHF | | K0739.3112030X150 | C | acier | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 37.20 CHF | | K0739.3112030X200 | C | acier | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 41.82 CHF | | K0739.3205010X50 | C | acier inoxydable | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 14.67 CHF | | K0739.3205012X50 | C | acier inoxydable | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 14.67 CHF | | K0739.3205012X100 | C | acier inoxydable | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 16.04 CHF | | K0739.3205016X75 | C | acier inoxydable | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 17.31 CHF | | K0739.3205016X100 | C | acier inoxydable | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 17.85 CHF | | K0739.3205016X150 | C | acier inoxydable | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 19.22 CHF | | K0739.3205016X200 | C | acier inoxydable | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 20.80 CHF | | K0739.3206010X50 | C | acier inoxydable | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 18.73 CHF | | K0739.3206012X50 | C | acier inoxydable | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 18.73 CHF | | K0739.3206012X100 | C | acier inoxydable | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 20.16 CHF | | K0739.3206016X75 | C | acier inoxydable | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 18.93 CHF | | K0739.3206016X100 | C | acier inoxydable | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 19.58 CHF | | K0739.3206016X150 | C | acier inoxydable | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 20.78 CHF | | K0739.3206016X200 | C | acier inoxydable | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 22.23 CHF | | K0739.3208016X75 | C | acier inoxydable | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 31.20 CHF | | K0739.3208016X100 | C | acier inoxydable | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 32.51 CHF | | K0739.3208016X125 | C | acier inoxydable | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 33.38 CHF | | K0739.3208016X150 | C | acier inoxydable | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 34.29 CHF | | K0739.3208016X175 | C | acier inoxydable | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 35.60 CHF | | K0739.3208020X75 | C | acier inoxydable | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 34.20 CHF | | K0739.3208020X200 | C | acier inoxydable | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 41.83 CHF | | K0739.3210020X150 | C | acier inoxydable | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 43.77 CHF | | K0739.3212020X100 | C | acier inoxydable | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 57.76 CHF | | K0739.3212020X150 | C | acier inoxydable | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 60.13 CHF | | K0739.3212020X200 | C | acier inoxydable | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 63.12 CHF | | K0739.3212024X100 | C | acier inoxydable | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 62.63 CHF | | K0739.3212024X150 | C | acier inoxydable | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 66.83 CHF | | K0739.3212024X200 | C | acier inoxydable | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 70.32 CHF | | K0739.3212030X100 | C | acier inoxydable | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 68.77 CHF | | K0739.3212030X150 | C | acier inoxydable | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 75.42 CHF | | K0739.3212030X200 | C | acier inoxydable | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 81.18 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|