HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme G : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.

Plaque antidérapante : élastomère.
Nota :La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0395_G Embase à rotule, forme G 195 kB

Dessins

Embase à rotule, forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1

HH2TSWCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0395.410G32M10255101712 12.88 CHF
K0395.412G40M12296121917 14.90 CHF
K0395.416G50M16357142420 17.50 CHF
K0395.420G60M20458183024 22.59 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33