- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- K0421
Broche pour pied articulé en acier ou Inox
- K0422
Rotule avec taraudage
- K0415
Embase plastique pour pied articulé
- K0415
Embase pour pied articulé antistatique
- K0416
Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou Inox
- K0654
Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique
- K0417
Embase pour pied articulé avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
- K0418
Embase pour pied articulé en Inox
- K0419
Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
- K0670
Pied avec amortisseur de vibrations
- Broche pour pied réglable
en acier ou Inox
- K0423
Embase pour pied réglable en plastique
- K0423_A
Embase pour pied réglable en plastique, Forme A
- K0423_B
Embase pour pied réglable, plastique, Forme B
- K0423_C
Embase pour pied réglable en plastique, Forme C
- K0423_D
Embase pour pied réglable, plastique, Forme D
- K0423_E
Embase pour pied réglable, plastique, Forme E
- K0423_F
Embase pour pieds réglables, plastique, Forme F
- K0424
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd
- K0425
Embase pour pied réglable en zinc injecté haute pression ou Inox
- K0426
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
- K0429
Broche pour pied réglable ECO en acier ou Inox
- K0428
Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
- K0669
Broche pour pied réglable en acier ou Inox
- K0672
Embase pour pied réglable acier ou Inox
- K0673
Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox
- K0739
Pieds réglables en acier ou en inox
- K0741
Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires
- K1303
Pieds réglables Hygienic DESIGN
- K1821
Cache-filets en inox Hygienic DESIGN
- K0742
Pieds articulés en acier
- K1937
Pied patte d‘oie
- K0674
Pied réglable rond
- K0675
Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale
- K0676
Pieds réglables de forme hexagonale
- K0677
Pieds réglables avec embase moletée
- K0678
Pieds réglables
- K0679
Protections pour pieds réglables
- K2036
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
- K2033
Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés
- K2034
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés
- K2035
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
- K0687
Pied de machine
- K0686
Tampon chapeau Type H2
- K0430
Bouchon à insert taraudé pour tube carré
- K2031
Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés
- K0431
Bouchon à insert taraudé pour tube cylindrique
- K2032
Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes ronds
- K0432
Pied de montage réglable pour profil aluminium
- K0433
Pied de montage réglable
- K0304
Pied à rotule
- K0395
Pied large à rotule
- K0420
Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations
- K0391
Vis sans tête à bout sphérique
- K0393
Patin
- K0390
Vis à patin similaire à DIN 6332
- K0392
Patin DIN 6311 extension de gamme
- K1916
Patin avec goupille de sécurité
- K0394
Broche
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0423_DEmbase pour pied réglable, plastique, Forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Plaque antidérapante : caoutchouc.Finition :Noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable. Broches assorties : voir K0427.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|