HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme A
K0672_A

Embase pour pied réglable acier ou Inox, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en acier ou Inox 1.4301.Finition :Acier chromé. Inox poli.
Inox grenaillé.
Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase.
Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties : voir K0669.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0672_A Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme A 144 kB

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.10801acierA8020 6.24 CHF
K0672.10802acier inoxydableA8020 14.95 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33