HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
Broches assorties : voir K0429.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0428_A Embase pour pieds réglables ECO, forme A 191 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable ECO 135 kB

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.10301Azinc3011,516  4.36 CHF
K0428.10401Azinc401218  4.78 CHF
K0428.10501Azinc5014,520  5.08 CHF
K0428.10302Aacier inoxydable3011,522  9.57 CHF
K0428.10402Aacier inoxydable401224  12.78 CHF
K0428.10502Aacier inoxydable5014,526  16.00 CHF
K0428.10303Athermoplastique3011,515  1.17 CHF
K0428.10403Athermoplastique401215  1.21 CHF
K0428.10503Athermoplastique5014,515  1.28 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33