HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase plastique pour pied articulé, Forme C
K0415_C

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0415_C Embase plastique pour pied articulé, Forme C 204 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 412 kB

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.3080C807955189  2.72 CHF
K0415.3100C1009974189  5.46 CHF
K0415.3120C12011994189  6.82 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33