HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Anneau de levage en acier orientable à 360 degrés classe de résistance 10
K1735

Anneau de levage en acier orientable à 360 degrés classe de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Anneau et support rotatif en acier.
Vis et douille en acier.
Finition :Anneau de levage et support rotatif laqués bleu, forgés et traités haute resistance.
Vis de classe de résistance 10.9 ou supérieure. Détection électromagnétique des fissures à 100 %.
Douille galvanisée.
Nota :L'anneau rotatif est rabattable, orientable à 360° et supporte toute la charge dans n'importe quelle direction de traction autorisée. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau de levage. Elle correspond au cas de charge le moins favorable (voir tableau). La charge d'essai s'élève à 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge utile indiquée ne doit pas être dépassée.
Avec vis H imperdable mais démontable. Les anneaux de levage sont conformes à la directive machines et ont été testés par la DGUV.

Testé selon la norme DIN EN 1677-1.
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage.
Sur demande :Certificat de conformité.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1735 Anneau de levage en acier orientable à 360 degrés classe de résistance 10 304 kB
 Mode d'emploi anneaux de levage 614 kB

Dessins

Anneau de levage en acier orientable à 360 degrés classe de résistance 10
Anneau de levage en acier orientable à 360 degrés classe de résistance 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1Charge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1735.08011365730M824873441111261330020 75.63 CHF
K1735.10016365730M1024873540161261763030 77.70 CHF
K1735.12020365734M12309843412014819100045 90.54 CHF
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 104.57 CHF
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 131.44 CHF
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 132.49 CHF
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 246.87 CHF
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 317.86 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33