HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K bi-composants avec insert taraudé en Inox
K0126

Manette indexable 2K bi-composants avec insert taraudé en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.Sur demande :Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 Manette indexable 2K bi-composants avec insert taraudé en Inox 211 kB

Dessins

Manette indexable 2K bi-composants avec insert taraudé en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0126.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
K0126.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33