HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté en Inox
K0126

Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté en Inox 203 kB

Dessins

Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0126.10501X101M510151624,54103033,540,148,110,11610 Sur demande
K0126.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 Sur demande
K0126.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 Sur demande
K0126.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 Sur demande
K0126.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 Sur demande
K0126.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 Sur demande
K0126.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 Sur demande
K0126.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 Sur demande
K0126.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 Sur demande
K0126.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 Sur demande
K0126.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 Sur demande
K0126.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 Sur demande
K0126.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0126.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0126.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0126.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0126.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0126.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0126.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 Sur demande
K0126.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0126.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0126.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0126.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0126.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0126.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0126.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0126.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0126.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0126.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0126.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0126.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0126.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 Sur demande
K0126.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 Sur demande
K0126.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 Sur demande
K0126.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 Sur demande
K0126.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 Sur demande
K0126.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 Sur demande
K0126.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 Sur demande
K0126.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 Sur demande
K0126.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 Sur demande
K0126.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 Sur demande
K0126.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 Sur demande
K0126.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33