HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté
K0125

Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0125 Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté 197 kB

Dessins

Manette indexable 2K bi-composants avec insert fileté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0125.10501X101M510151624,54103033,540,148,110,11610 Sur demande
K0125.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 Sur demande
K0125.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 Sur demande
K0125.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 Sur demande
K0125.10501X301M510151624,54103033,540,148,110,11630 Sur demande
K0125.10501X351M510151624,54103033,540,148,110,11635 Sur demande
K0125.10501X401M510151624,54103033,540,148,110,11640 Sur demande
K0125.10501X451M510151624,54103033,540,148,110,11645 Sur demande
K0125.10501X501M510151624,54103033,540,148,110,11650 Sur demande
K0125.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 Sur demande
K0125.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 Sur demande
K0125.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 Sur demande
K0125.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 Sur demande
K0125.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 Sur demande
K0125.10601X351M610151624,54103033,540,148,110,11635 Sur demande
K0125.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 Sur demande
K0125.10601X451M610151624,54103033,540,148,110,11645 Sur demande
K0125.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 Sur demande
K0125.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 Sur demande
K0125.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0125.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0125.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0125.20601X352M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 Sur demande
K0125.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0125.20601X452M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 Sur demande
K0125.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0125.20601X552M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 Sur demande
K0125.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0125.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 Sur demande
K0125.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0125.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0125.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0125.20801X352M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 Sur demande
K0125.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0125.20801X452M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 Sur demande
K0125.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0125.20801X552M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 Sur demande
K0125.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0125.21001X152M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 Sur demande
K0125.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 Sur demande
K0125.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 Sur demande
K0125.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 Sur demande
K0125.21001X352M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 Sur demande
K0125.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 Sur demande
K0125.21001X452M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 Sur demande
K0125.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 Sur demande
K0125.21001X552M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 Sur demande
K0125.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 Sur demande
K0125.30801X153M816212237101751,656,180,291,220,72215 Sur demande
K0125.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 Sur demande
K0125.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 Sur demande
K0125.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 Sur demande
K0125.30801X353M816212237101751,656,180,291,220,72235 Sur demande
K0125.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 Sur demande
K0125.30801X453M816212237101751,656,180,291,220,72245 Sur demande
K0125.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 Sur demande
K0125.30801X553M816212237101751,656,180,291,220,72255 Sur demande
K0125.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 Sur demande
K0125.31001X153M1016212237101751,656,180,291,220,72215 Sur demande
K0125.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 Sur demande
K0125.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 Sur demande
K0125.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 Sur demande
K0125.31001X353M1016212237101751,656,180,291,220,72235 Sur demande
K0125.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 Sur demande
K0125.31001X453M1016212237101751,656,180,291,220,72245 Sur demande
K0125.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 Sur demande
K0125.31001X553M1016212237101751,656,180,291,220,72255 Sur demande
K0125.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33