HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
K0123

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox 357 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0123.00427X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0042X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0043X10argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.00427X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0042X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0043X15argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.00427X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0042X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0043X20argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.00427X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0042X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0043X25argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.00527X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0053X10argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.00527X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0053X15argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.00527X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0053X20argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.00527X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0053X25argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.10527X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1053X10argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.10527X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1053X15argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.10527X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1053X20argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.10527X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1053X25argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.10627X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1062X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1063X10argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.10627X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1063X15argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.10627X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1063X20argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.10627X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1063X25argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.10627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.1062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.1063X30argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.10627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.1062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.1063X40argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.10627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.1062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.1063X50argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.20627X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2063X15argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.20627X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2063X20argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.20627X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2063X25argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.20627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2063X30argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.20627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2063X40argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.20627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2063X50argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.20627X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2063X60argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.20827X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2083X15argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.20827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2083X20argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.20827X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2083X25argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.20827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2083X30argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.20827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2083X40argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.20827X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2083X50argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.20827X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2083X60argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.21027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2103X20argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.21027X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2103X25argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.21027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2103X30argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.21027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2103X40argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.21027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2103X50argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.21027X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2103X60argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.30827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3083X20argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.30827X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3083X25argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.30827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3083X30argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.30827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3083X40argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.30827X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3083X50argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.30827X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3083X60argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.31027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3103X20argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.31027X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3103X25argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.31027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3103X30argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.31027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3103X40argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.31027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3103X50argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.31027X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3103X60argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.41227X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.4122X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.4123X25argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.41227X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.4122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.4123X30argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.41227X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.4122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.4123X40argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.41227X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.4122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.4123X50argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.41227X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.4122X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.4123X60argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.51627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.5162X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.5163X30argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.51627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.5162X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.5163X40argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.51627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.5162X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.5163X50argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.51627X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
K0123.5162X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
K0123.5163X60argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33