HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox
K0270

Manette indexable en plastique avec taraudage et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.


Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox 352 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0270.71104gris foncé RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.72104orangé pur RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.73104rouge traffic RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.71105gris foncé RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.72105orangé pur RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.73105rouge traffic RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.71106gris foncé RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.72106orangé pur RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.73106rouge traffic RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 5.53 CHF
K0270.71206gris foncé RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.72206orangé pur RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.73206rouge traffic RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.71208gris foncé RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.72208orangé pur RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.73208rouge traffic RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 6.53 CHF
K0270.71308gris foncé RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.72308orangé pur RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.73308rouge traffic RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.71310gris foncé RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.72310orangé pur RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.73310rouge traffic RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 8.04 CHF
K0270.71410gris foncé RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.72410orangé pur RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.73410rouge traffic RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.71412gris foncé RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.72412orangé pur RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.73412rouge traffic RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 11.56 CHF
K0270.71512gris foncé RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
K0270.72512orangé pur RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
K0270.73512rouge traffic RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
K0270.71516gris foncé RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
K0270.72516orangé pur RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
K0270.73516rouge traffic RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 13.94 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33