HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
K0121

Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox 287 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0121.1110X25acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072425 38.68 CHF
K0121.1110X30acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072430 38.68 CHF
K0121.1110X40acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072440 38.93 CHF
K0121.1110X50acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072450 38.93 CHF
K0121.1110X60acier inoxydable1M1019282040,5126568,5831072460 38.93 CHF
K0121.1112X25acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072425 38.68 CHF
K0121.1112X30acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072430 38.68 CHF
K0121.1112X40acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072440 38.93 CHF
K0121.1112X50acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072450 38.93 CHF
K0121.1112X60acier inoxydable1M1219282040,5126568,5831072460 38.93 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33