HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
K0270

Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox 790 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0270.1051X10gris foncé RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.1052X10orangé pur RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10516X10jaune colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10586X10vert sécurité RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10587X10bleu traffic RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10584X10rouge traffic RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10588X10gris clair RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.1051X15gris foncé RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.1052X15orangé pur RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10516X15jaune colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10586X15vert sécurité RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10587X15bleu traffic RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10584X15rouge traffic RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10588X15gris clair RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.1051X20gris foncé RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.1052X20orangé pur RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10516X20jaune colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10586X20vert sécurité RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10587X20bleu traffic RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10584X20rouge traffic RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10588X20gris clair RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.1051X25gris foncé RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.1052X25orangé pur RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10516X25jaune colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10586X25vert sécurité RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10587X25bleu traffic RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10584X25rouge traffic RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10588X25gris clair RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.1061X10gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.1062X10orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10616X10jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10686X10vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10687X10bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10684X10rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.10688X10gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6.15 CHF
K0270.1061X15gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.1062X15orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10616X15jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10686X15vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10687X15bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10684X15rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.10688X15gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6.15 CHF
K0270.1061X20gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.1062X20orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10616X20jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10686X20vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10687X20bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10684X20rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.10688X20gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6.15 CHF
K0270.1061X25gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.1062X25orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10616X25jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10686X25vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10687X25bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10684X25rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.10688X25gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6.15 CHF
K0270.1061X30gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.1062X30orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.10616X30jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.10686X30vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.10687X30bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.10684X30rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.10688X30gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6.15 CHF
K0270.1061X40gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.1062X40orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.10616X40jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.10686X40vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.10687X40bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.10684X40rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.10688X40gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 6.60 CHF
K0270.1061X50gris foncé RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.1062X50orangé pur RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.10616X50jaune colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.10686X50vert sécurité RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.10687X50bleu traffic RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.10684X50rouge traffic RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.10688X50gris clair RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 6.60 CHF
K0270.2061X15gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.2062X15orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20616X15jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20686X15vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20687X15bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20684X15rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20688X15gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.2061X20gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2062X20orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20616X20jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20686X20vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20687X20bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20684X20rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20688X20gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2061X25gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2062X25orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20616X25jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20686X25vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20687X25bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20684X25rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20688X25gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2061X30gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2062X30orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20616X30jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20686X30vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20687X30bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20684X30rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20688X30gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2061X40gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2062X40orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20616X40jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20686X40vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20687X40bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20684X40rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20688X40gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2061X50gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2062X50orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20616X50jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20686X50vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20687X50bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20684X50rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20688X50gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2061X60gris foncé RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.2062X60orangé pur RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20616X60jaune colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20686X60vert sécurité RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20687X60bleu traffic RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20684X60rouge traffic RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20688X60gris clair RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.2081X15gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.2082X15orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20816X15jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20886X15vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20887X15bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20884X15rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.20888X15gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7.38 CHF
K0270.2081X20gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2082X20orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20816X20jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20886X20vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20887X20bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20884X20rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.20888X20gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2081X25gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2082X25orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20816X25jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20886X25vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20887X25bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20884X25rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.20888X25gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2081X30gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2082X30orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20816X30jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20886X30vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20887X30bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20884X30rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.20888X30gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2081X40gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2082X40orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20816X40jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20886X40vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20887X40bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20884X40rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.20888X40gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2081X50gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2082X50orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20816X50jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20886X50vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20887X50bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20884X50rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.20888X50gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2081X60gris foncé RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.2082X60orangé pur RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20816X60jaune colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20886X60vert sécurité RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20887X60bleu traffic RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20884X60rouge traffic RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.20888X60gris clair RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.2101X20gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2102X20orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.21016X20jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.21086X20vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.21087X20bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.21084X20rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.21088X20gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7.38 CHF
K0270.2101X25gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2102X25orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.21016X25jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.21086X25vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.21087X25bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.21084X25rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.21088X25gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7.38 CHF
K0270.2101X30gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2102X30orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.21016X30jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.21086X30vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.21087X30bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.21084X30rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.21088X30gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7.38 CHF
K0270.2101X40gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2102X40orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.21016X40jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.21086X40vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.21087X40bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.21084X40rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.21088X40gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 7.88 CHF
K0270.2101X50gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2102X50orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.21016X50jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.21086X50vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.21087X50bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.21084X50rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.21088X50gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 7.88 CHF
K0270.2101X60gris foncé RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.2102X60orangé pur RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.21016X60jaune colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.21086X60vert sécurité RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.21087X60bleu traffic RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.21084X60rouge traffic RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.21088X60gris clair RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 7.88 CHF
K0270.3081X20gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.3082X20orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.30816X20jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.30886X20vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.30887X20bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.30884X20rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.30888X20gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.3081X25gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.3082X25orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.30816X25jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.30886X25vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.30887X25bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.30884X25rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.30888X25gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.3081X30gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.3082X30orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.30816X30jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.30886X30vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.30887X30bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.30884X30rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.30888X30gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.3081X40gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.3082X40orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.30816X40jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.30886X40vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.30887X40bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.30884X40rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.30888X40gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.3081X50gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.3082X50orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.30816X50jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.30886X50vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.30887X50bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.30884X50rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.30888X50gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.3081X60gris foncé RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.3082X60orangé pur RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.30816X60jaune colza RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.30886X60vert sécurité RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.30887X60bleu traffic RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.30884X60rouge traffic RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.30888X60gris clair RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.3101X20gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.3102X20orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.31016X20jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.31086X20vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.31087X20bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.31084X20rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.31088X20gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112220 8.98 CHF
K0270.3101X25gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.3102X25orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.31016X25jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.31086X25vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.31087X25bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.31084X25rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.31088X25gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112225 8.98 CHF
K0270.3101X30gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.3102X30orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.31016X30jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.31086X30vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.31087X30bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.31084X30rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.31088X30gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112230 8.98 CHF
K0270.3101X40gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.3102X40orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.31016X40jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.31086X40vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.31087X40bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.31084X40rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.31088X40gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112240 9.76 CHF
K0270.3101X50gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.3102X50orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.31016X50jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.31086X50vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.31087X50bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.31084X50rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.31088X50gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112250 9.76 CHF
K0270.3101X60gris foncé RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.3102X60orangé pur RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.31016X60jaune colza RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.31086X60vert sécurité RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.31087X60bleu traffic RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.31084X60rouge traffic RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.31088X60gris clair RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112260 9.76 CHF
K0270.4121X25gris foncé RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.4122X25orangé pur RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.41216X25jaune colza RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.41286X25vert sécurité RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.41287X25bleu traffic RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.41284X25rouge traffic RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.41288X25gris clair RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132425 12.53 CHF
K0270.4121X30gris foncé RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.4122X30orangé pur RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.41216X30jaune colza RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.41286X30vert sécurité RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.41287X30bleu traffic RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.41284X30rouge traffic RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.41288X30gris clair RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132430 12.53 CHF
K0270.4121X40gris foncé RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.4122X40orangé pur RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.41216X40jaune colza RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.41286X40vert sécurité RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.41287X40bleu traffic RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.41284X40rouge traffic RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.41288X40gris clair RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132440 14.26 CHF
K0270.4121X50gris foncé RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.4122X50orangé pur RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.41216X50jaune colza RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.41286X50vert sécurité RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.41287X50bleu traffic RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.41284X50rouge traffic RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.41288X50gris clair RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132450 14.26 CHF
K0270.4121X60gris foncé RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.4122X60orangé pur RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.41216X60jaune colza RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.41286X60vert sécurité RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.41287X60bleu traffic RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.41284X60rouge traffic RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.41288X60gris clair RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132460 14.26 CHF
K0270.5161X30gris foncé RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.5162X30orangé pur RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.51616X30jaune colza RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.51686X30vert sécurité RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.51687X30bleu traffic RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.51684X30rouge traffic RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.51688X30gris clair RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52630 15.48 CHF
K0270.5161X40gris foncé RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.5162X40orangé pur RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.51616X40jaune colza RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.51686X40vert sécurité RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.51687X40bleu traffic RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.51684X40rouge traffic RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.51688X40gris clair RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52640 16.86 CHF
K0270.5161X50gris foncé RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.5162X50orangé pur RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.51616X50jaune colza RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.51686X50vert sécurité RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.51687X50bleu traffic RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.51684X50rouge traffic RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.51688X50gris clair RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52650 16.86 CHF
K0270.5161X60gris foncé RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.5162X60orangé pur RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.51616X60jaune colza RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.51686X60vert sécurité RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.51687X60bleu traffic RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.51684X60rouge traffic RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
K0270.51688X60gris clair RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52660 16.86 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33