HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
K0122

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni 322 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouleur
du corps
de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0122.92062X152orangé pur RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X202orangé pur RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X252orangé pur RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X302orangé pur RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X352orangé pur RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X402orangé pur RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X452orangé pur RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X502orangé pur RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X552orangé pur RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X602orangé pur RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X152orangé pur RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X202orangé pur RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X252orangé pur RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X302orangé pur RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X352orangé pur RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X402orangé pur RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X452orangé pur RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X502orangé pur RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X552orangé pur RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X602orangé pur RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X152orangé pur RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X202orangé pur RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X252orangé pur RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X302orangé pur RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X352orangé pur RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X402orangé pur RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X452orangé pur RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X502orangé pur RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X552orangé pur RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X602orangé pur RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.93082X153orangé pur RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X203orangé pur RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X253orangé pur RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X303orangé pur RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X353orangé pur RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X403orangé pur RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X453orangé pur RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X503orangé pur RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X553orangé pur RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X603orangé pur RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X153orangé pur RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X203orangé pur RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X253orangé pur RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X303orangé pur RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X353orangé pur RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X403orangé pur RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X453orangé pur RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X503orangé pur RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X553orangé pur RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X603orangé pur RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33