HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox
K0270

Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée gris ardoise en plastique renforcé, avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Inox 1.4305.
Finition :Inox poli.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Utilisation :Les produits antibactériens KIPP MEDI grip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Avantages :Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.Domaines d'utilisation:Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).Caractéristiques  :
Inox  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox 222 kB
 Informations techniques MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

Dessins

Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0270.12206144X20gris ardoise RAL 70152M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 11.07 CHF
K0270.12208144X20gris ardoise RAL 70152M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 11.07 CHF
K0270.12210144X20gris ardoise RAL 70152M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 11.07 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33