HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
K0252

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et couronne dentée en plastique renforcé.
Insert en laiton ou acier.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.Sur demande :Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0252 Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu 199 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0252.1041laitonM461012,614,121,7511,33229,147,9551312 2.34 CHF
K0252.1051laitonM561012,614,121,7511,33229,147,9551312 2.34 CHF
K0252.2051laitonM57,513,51719285,51441,93864,57417,512 2.76 CHF
K0252.2061laitonM6913,51719285,51441,93864,57417,512 2.76 CHF
K0252.2081laitonM8913,51719285,51441,93864,57417,512 2.76 CHF
K0252.3081acierM8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 3.41 CHF
K0252.3101acierM10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 3.41 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33