HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
K0252

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et insert en plastique renforcé.
Insert fileté en acier 5.8.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, couleurs, et finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0252 Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu 195 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 2.41 CHF
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 2.41 CHF
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 2.41 CHF
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 2.41 CHF
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 2.41 CHF
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 2.41 CHF
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 2.41 CHF
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3.62 CHF
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3.62 CHF
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3.62 CHF
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3.77 CHF
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3.77 CHF
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3.77 CHF
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3.62 CHF
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3.62 CHF
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3.62 CHF
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3.77 CHF
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3.77 CHF
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3.77 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33