HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox
K0126

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.Sur demande :Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox 214 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0126.10401acier inoxydableM4910151624,54103033,540,148,110,116 6.94 CHF
K0126.10501acier inoxydableM5910151624,54103033,540,148,110,116 6.94 CHF
K0126.10601acier inoxydableM6910151624,54103033,540,148,110,116 6.94 CHF
K0126.20601acier inoxydableM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 8.44 CHF
K0126.20801acier inoxydableM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 8.44 CHF
K0126.30801acier inoxydableM81416212237101751,656,180,291,220,722 9.91 CHF
K0126.31001acier inoxydableM101416212237101751,656,180,291,220,722 9.91 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33