HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Grenouillères avec étrier de serrage
K0045

Grenouillères avec étrier de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères avec étrier de bridage servent à maintenir et obturer de manière sûre les clapets, couvercles de récipients, habillages de machines, etc. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.

Le perçage D2, permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande :Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0045 Grenouillères avec étrier de serrage 192 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères avec étrier de serrage

Sauterelles avec étrier de serrage Forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelles avec étrier de serrage Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D2Force de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0045.1541091acier3,22000 Sur demande
K0045.1541092acier inoxydable3,22000 Sur demande

Sauterelles avec étrier de serrage Forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelles avec étrier de serrage Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D2Force de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0045.2641351acier3,83000 Sur demande
K0045.2641352acier inoxydable3,83000 Sur demande

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0045.9143371acierA Sur demande
K0045.9143372acier inoxydableA Sur demande

Contre-crochet Forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0045.9254771acierB Sur demande
K0045.9254772acier inoxydableB Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33