HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Grenouillère réglable modèle lourd
K0052

Grenouillère réglable modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé bleu.
Contre-crochet Forme B (soudable) naturel.
Nota :Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.

Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0052 Grenouillère réglable modèle lourd 167 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillère réglable modèle lourd

Grenouillères réglable, modèle lourd, forme A

plus d'infos

Dessins

Grenouillères réglable, modèle lourd, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Force de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0052.17020415062371830147M1030171420486162516520000 Sur demande
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 Sur demande

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCAOAcc.PrixCommander
K0052.91851201A Sur demande

Contre-crochet, forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-crochet, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCAOAcc.PrixCommander
K0052.92000601B Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33