HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelles avec étrier à ressort Forme A
K0043_SVA

Sauterelles avec étrier à ressort Forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Indication de dessin :
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
2) Gabarit de perçage pour montage sans contre-crochet

S = Bord de fermeture
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0043_SVA Sauterelles avec étrier à ressort Forme A 163 kB

Dessins

Sauterelles avec étrier à ressort Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0043.1430701acierA500 Sur demande
K0043.1430702acier inoxydableA500 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33