K1497Dispositif d'ouverture de secours |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre. Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre. Verrou de déblocage : acier.Finition :Corps de base noir. Bouton pression rouge. Verrou de déblocage zingué. Nota :Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :