HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg
K1712

Glissières télescopiques en inox pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition :Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarques concernant la commande :Vendues par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages :Enclenchement en position fermée
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Caractéristiques  :
Inox

Dessins

Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMontageType de
produit
Portance
par paire
(80 000 cycles) kg
Portance par paire
(10 000 cycles) en kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
K1712.0300montage latéralstandard60651 pièce = 1 paire 71.40 CHF
K1712.0350montage latéralstandard57631 pièce = 1 paire 75.50 CHF
K1712.0400montage latéralstandard54591 pièce = 1 paire 79.39 CHF
K1712.0450montage latéralstandard50571 pièce = 1 paire 82.73 CHF
K1712.0500montage latéralstandard47531 pièce = 1 paire 86.43 CHF
K1712.0550montage latéralstandard45501 pièce = 1 paire 90.28 CHF
K1712.0600montage latéralstandard43461 pièce = 1 paire 93.93 CHF
K1712.0650montage latéralstandard41431 pièce = 1 paire 97.41 CHF
K1712.0700montage latéralstandard40421 pièce = 1 paire 101.06 CHF
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
K1712.03001832--22425612816017,59,535,34209300 71.40 CHF
K1712.0350363216019225628816019235,59,535,34245350 75.50 CHF
K1712.0400223216019232035216019221,59,535,34282400 79.39 CHF
K1712.04508322242563844162242567,59,535,34320450 82.73 CHF
K1712.0500263222425641644822425625,59,535,34357500 86.43 CHF
K1712.0550123228832048051228832011,59,535,34394550 90.28 CHF
K1712.0600303228832051254428832029,59,535,34432600 93.93 CHF
K1712.0650163235238457660835238415,59,535,34469650 97.41 CHF
K1712.0700343235238460864035238433,59,535,34506700 101.06 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33