HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg
K1719

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position ouverte et fermée. La glissière télescopique ne peut être ouverte ou fermée qu'en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.

Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage des deux côtés, il convient de commander une version gauche et une version droite.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières K1720 est possible.
Avantages :Enclenchement en position ouverte et fermée
Pour les applications avec fortes charges
Déverrouillage manuel
Coulissage aisé
Accessoires :Glissières télescopiques en acier K1720.À noter :La capacité de charge maximale est basée sur une paire de glissières télescopiques.Indication de dessin :
1) Trou de fixation pour K1719.03050 et K1719.03051 non présent
2) Trou de fixation pour K1719.05590 et K1719.05591 non présent
3) Découpe pour vis à tête bombée
4) Mesure de référence uniquement, sans trou de fixation
5) Forme B, dimensions identiques à celles de la version droite

Dessins (aperçu complet)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg, forme A, gauche

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg, forme A, gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
K1719.03050Agauchemontage latéralstandard272unitaire 123.44 CHF
K1719.03560Agauchemontage latéralstandard272unitaire 128.11 CHF
K1719.04060Agauchemontage latéralstandard272unitaire 135.93 CHF
K1719.04570Agauchemontage latéralstandard272unitaire 144.24 CHF
K1719.05080Agauchemontage latéralstandard272unitaire 150.45 CHF
K1719.05590Agauchemontage latéralstandard272unitaire 159.94 CHF
K1719.06100Agauchemontage latéralstandard267unitaire 172.00 CHF
K1719.06600Agauchemontage latéralstandard264unitaire 181.00 CHF
K1719.07110Agauchemontage latéralstandard261unitaire 189.74 CHF
K1719.07620Agauchemontage latéralstandard258unitaire 201.43 CHF
K1719.08130Agauchemontage latéralstandard256unitaire 213.93 CHF
K1719.08640Agauchemontage latéralstandard256unitaire 252.97 CHF
K1719.09140Agauchemontage latéralstandard248unitaire 260.13 CHF
K1719.10160Agauchemontage latéralstandard237unitaire 303.50 CHF
K1719.10670Agauchemontage latéralstandard228unitaire 328.48 CHF
K1719.12190Agauchemontage latéralstandard204unitaire 406.46 CHF
K1719.13720Agauchemontage latéralstandard196unitaire 456.15 CHF
K1719.15240Agauchemontage latéralstandard182unitaire 537.62 CHF
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 123.44 CHF
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 128.11 CHF
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 135.93 CHF
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 144.24 CHF
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 150.45 CHF
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 159.94 CHF
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 172.00 CHF
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 181.00 CHF
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 189.74 CHF
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 201.43 CHF
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 213.93 CHF
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 252.97 CHF
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 260.13 CHF
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 303.50 CHF
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 328.48 CHF
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 406.46 CHF
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 456.15 CHF
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 537.62 CHF

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg, forme B, droite

plus d'infos

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg, forme B, droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
K1719.03051Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 123.44 CHF
K1719.03561Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 128.11 CHF
K1719.04061Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 135.93 CHF
K1719.04571Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 144.24 CHF
K1719.05081Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 150.45 CHF
K1719.05591Bdroitemontage latéralstandard272unitaire 159.94 CHF
K1719.06101Bdroitemontage latéralstandard267unitaire 172.00 CHF
K1719.06601Bdroitemontage latéralstandard264unitaire 181.00 CHF
K1719.07111Bdroitemontage latéralstandard261unitaire 189.74 CHF
K1719.07621Bdroitemontage latéralstandard258unitaire 201.43 CHF
K1719.08131Bdroitemontage latéralstandard256unitaire 213.93 CHF
K1719.08641Bdroitemontage latéralstandard256unitaire 252.97 CHF
K1719.09141Bdroitemontage latéralstandard248unitaire 260.13 CHF
K1719.10161Bdroitemontage latéralstandard237unitaire 303.50 CHF
K1719.10671Bdroitemontage latéralstandard228unitaire 328.48 CHF
K1719.12191Bdroitemontage latéralstandard204unitaire 406.46 CHF
K1719.13721Bdroitemontage latéralstandard196unitaire 456.15 CHF
K1719.15241Bdroitemontage latéralstandard182unitaire 537.62 CHF
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 123.44 CHF
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 128.11 CHF
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 135.93 CHF
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 144.24 CHF
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 150.45 CHF
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 159.94 CHF
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 172.00 CHF
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 181.00 CHF
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 189.74 CHF
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 201.43 CHF
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 213.93 CHF
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 252.97 CHF
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 260.13 CHF
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 303.50 CHF
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 328.48 CHF
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 406.46 CHF
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 456.15 CHF
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 537.62 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33