- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- K1566
Glissières télescopiques en acier pour montage en rainure, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 10 kg
- K1567
Glissières télescopiques en acier pour montage en rainure, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 12 kg
- K1568
Glissières télescopiques en acier pour montage en rainure, super extension, résistance à la charge jusqu'à 20 kg
- K2089
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 20 kg
- K2090
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 30 kg
- K1569
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 30 kg
- K1571
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 35 kg
- K1572
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 35 kg
- K1573
Glissières télescopiques en acier pour montage en appui, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 35 kg
- K1574
Glissières télescopiques en acier pour montage en appui, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 35 kg
- K1575
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 40 kg
- K1577
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 45 kg
- K1710
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg
- K1578
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
- K1579
Glissières télescopiques en acier pour montage en appui, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
- K1711
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg
- K1712
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 65 kg
- K1713
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 70 kg
- K1714
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 70 kg
- K1715
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 80 kg
- K1580
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 90 kg
- K2092
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 90 kg
- K1716
Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 90 kg
- K2093
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques
- K2094
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques
- K2095
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques
- K1717
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 160 kg
- K1718
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 160 kg
- K1719
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg
- K1720
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 272 kg
- K1721
Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 300 kg
- K2018
Rails télescopiques en acier Forme double T, extension intégrale, portance jusqu'à 305 kg
- K2073
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg
- K2074
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg
- K2019
Rails télescopiques en acier Disposition double, extension intégrale, portance jusqu'à 133 kg
- K2020
Rails télescopiques en acier extension partielle, portance jusqu'à 741 kg
- K2021
Rails télescopiques en acier Forme S, extension intégrale, portance jusqu'à 459 kg
- K2022
Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg
- K2087
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 68 kg
- K2088
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 68 kg
- K2091
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg
- K2096
Équerres de montage en inox pour glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1717Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Glissières en acier. Cage à billes en acier. Billes en acier.Finition :Glissières zinguées. Cage à billes zinguée. Billes trempées.Remarques concernant la commande :Vendues par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Avantages :Enclenchement en position fermée Déconnexion frontale Conviennent pour le montage à plat TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Montage | Type de produit | Portance par paire en kg | Type de conditionnement | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1717.0305 | montage latéral | standard | 140 | 1 pièce = 1 paire | | | 83.05 CHF | | K1717.0356 | montage latéral | standard | 140 | 1 pièce = 1 paire | | | 90.05 CHF | | K1717.0407 | montage latéral | standard | 150 | 1 pièce = 1 paire | | | 97.13 CHF | | K1717.0457 | montage latéral | standard | 150 | 1 pièce = 1 paire | | | 103.96 CHF | | K1717.0508 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 111.09 CHF | | K1717.0559 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 118.23 CHF | | K1717.0610 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 125.36 CHF | | K1717.0660 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 131.29 CHF | | K1717.0711 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 139.31 CHF | | K1717.0762 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 147.46 CHF | | K1717.0813 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 153.38 CHF | | K1717.0864 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 160.10 CHF | | K1717.0914 | montage latéral | standard | 160 | 1 pièce = 1 paire | | | 288.22 CHF | |
Référence | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B | H | Course S | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1717.0305 | 31,8 | - | - | 184,2 | 200,2 | 241,3 | - | - | - | - | - | - | - | 179,4 | 198,5 | 19,1 | 70,8 | 304,8 | 304,8 | | | 83.05 CHF | | K1717.0356 | 31,8 | - | - | 235 | 251 | 292,1 | - | - | - | - | - | - | - | 230,2 | 249,3 | 19,1 | 70,8 | 355,6 | 355,6 | | | 90.05 CHF | | K1717.0407 | 31,8 | - | - | 285,8 | 301,8 | 342,9 | 108 | - | - | - | - | 236,6 | 262 | 281 | 300,1 | 19,1 | 70,8 | 406,4 | 406,4 | | | 97.13 CHF | | K1717.0457 | 31,8 | - | - | 336,6 | 352,6 | 393,7 | 108 | - | - | - | - | 287,4 | 312,8 | 331,8 | 350,9 | 19,1 | 70,8 | 457,2 | 457,2 | | | 103.96 CHF | | K1717.0508 | 31,8 | - | - | 387,4 | 403,4 | 444,5 | 108 | 171,5 | - | - | - | 338,2 | 363,6 | 382,6 | 401,7 | 19,1 | 70,8 | 508 | 508 | | | 111.09 CHF | | K1717.0559 | 31,8 | - | - | 438,2 | 454,2 | 495,3 | 108 | 171,5 | - | - | 328,7 | 389 | 414,4 | 433,4 | 452,5 | 19,1 | 70,8 | 558,8 | 558,8 | | | 118.23 CHF | | K1717.0610 | 31,8 | - | - | 489 | 505 | 546,1 | 108 | 171,5 | - | - | 379,5 | 439,8 | 465,2 | 484,2 | 503,3 | 19,1 | 70,8 | 609,6 | 609,6 | | | 125.36 CHF | | K1717.0660 | 31,8 | - | - | 539,8 | 555,8 | 596,9 | 108 | 171,5 | - | - | 430,3 | 490,6 | 516 | 535 | 554,1 | 19,1 | 70,8 | 660,4 | 660,4 | | | 131.29 CHF | | K1717.0711 | 31,8 | - | - | 590,6 | 606,6 | 647,7 | 108 | 171,5 | - | - | 481,1 | 541,4 | 566,8 | 585,8 | 604,9 | 19,1 | 70,8 | 711,2 | 711,2 | | | 139.31 CHF | | K1717.0762 | 31,8 | 203,2 | 469,9 | 641,4 | 657,4 | 698,5 | 108 | 171,5 | - | - | 531,9 | 592,2 | 617,6 | 636,6 | 655,7 | 19,1 | 70,8 | 762 | 762 | | | 147.46 CHF | | K1717.0813 | 31,8 | 203,2 | 520,7 | 692,2 | 708,2 | 749,3 | 108 | 171,5 | - | - | 582,7 | 643 | 688,4 | 687,4 | 706,5 | 19,1 | 70,8 | 812,8 | 812,8 | | | 153.38 CHF | | K1717.0864 | 31,8 | 203,2 | 571,5 | 743 | 759 | 800,1 | 108 | 171,5 | 349,3 | - | 633,5 | 693,8 | 719,2 | 738,2 | 757,3 | 19,1 | 70,8 | 863,6 | 863,6 | | | 160.10 CHF | | K1717.0914 | 31,8 | 203,2 | 622,3 | 793,8 | 809,8 | 850,9 | 108 | 171,5 | 349,3 | 501,7 | 684,3 | 744,6 | 770 | 789 | 808,1 | 19,1 | 70,8 | 914,4 | 914,4 | | | 288.22 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|