- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0978Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier cémenté, zingué. Inox naturel.Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.
Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 Taraudage | D2 | L Longueur | P | T min. | R min pour les alliages légers | R min pour les fontes | R min pour les plastiques | Référence Outil de montage manuel | Référence Outil de montage pour machines | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0978.03 | acier | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0.46 CHF | | K0978.04 | acier | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0.55 CHF | | K0978.05 | acier | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0.55 CHF | | K0978.06 | acier | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0.65 CHF | | K0978.08 | acier | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0.86 CHF | | K0978.10 | acier | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 1.02 CHF | | K0978.12 | acier | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 1.40 CHF | | K0978.16 | acier | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 4.05 CHF | | K0978.103 | acier inoxydable | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 1.63 CHF | | K0978.104 | acier inoxydable | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 1.96 CHF | | K0978.105 | acier inoxydable | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 2.15 CHF | | K0978.106 | acier inoxydable | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 1.95 CHF | | K0978.108 | acier inoxydable | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 2.70 CHF | | K0978.110 | acier inoxydable | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 3.82 CHF | | K0978.112 | acier inoxydable | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 4.59 CHF | | K0978.116 | acier inoxydable | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 9.27 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|