- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0401Filets rapportés autobloquants |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Insert taraudé en acier inoxydable.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité. Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2. Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages. Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.Avantages :- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.Indication de dessin :1) Clavette d’arrêt 2) Partie autobloquante du taraudage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 Taraudage | D2 Filetage | L1 Longueur | L Longueur | Montage Foret Ø | Montage Ø chanfrein +0,25 | Montage Taraudage | Montage Profondeur min. du taraudage | Démontage Foret Ø | Démontage Profondeur de perçage | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0401.105 | M5 | M8 | 4 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0398.805 | | | 11.23 CHF | | K0401.106 | M6 | M10x1,25 | 5 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | K0398.806 | | | 11.54 CHF | | K0401.108 | M8 | M12x1,25 | 6 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 12.33 CHF | | K0401.110 | M10 | M14x1,5 | 7 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 13.41 CHF | | K0401.112 | M12 | M16x1,5 | 8 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 17.05 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|