DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1206.Finition :Bruni.Nota :Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position puis bloqués. Pour une bonne transmission du couple, il est recommandé une tolérance de l‘arbre de h11. Des broches standards ou spécifiques peuvent être vissées sur le taraudage D2.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :