HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bague d‘arrêt avec poignée papillon DIN 705, en acier
K0407

Bague d‘arrêt avec poignée papillon DIN 705, en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague d'arrêt en acier.
Poignée papillon Thermoplast.
Tige filetée en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Bague d'arrêt coloris naturel.
Poignée papillon de couleur gris foncé.
Tige filetée acier zingué passivé bleu.
Indication de dessin :
1) Butèe variable
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0407 Bague d‘arrêt avec poignée papillon DIN 705, en acier 182 kB

Dessins

Bague d‘arrêt avec poignée papillon DIN 705, en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

BD1D2D3HCAOAcc.PrixCommander
K0407.1006018612M426 1.46 CHF
K0407.1008018816M427 1.57 CHF
K0407.101001101020M530 1.74 CHF
K0407.101201121222M631 1.88 CHF
K0407.101601121628M633 2.09 CHF
K0407.102001142032M635 2.38 CHF
K0407.102501162540M837,5 3.29 CHF
K0407.103201163250M846 4.75 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33