HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples. Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés. En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée. Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.Indication de dessin :
La cote L se réfère à la cote ≤A. La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.