HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage
K0649

Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Corps et mors de serrage traité, noir.Nota :La particularité du mors de serrage réside dans la surépaisseur d’usinage des mors. Cette surépaisseur permet de réaliser une forme adaptée à la géométrie de la pièce à usiner. De par sa construction, le mors de serrage prismatique permet de réaliser avantageusement des serrages multiples. Les surfaces de serrage en acier trempé permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage dans un taraudage ou dans une rainure en T.
Le trou oblong permet de déplacer les mors de serrage et de compenser les écarts dimensionnels.

Valeurs de déplacement des mors :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
À noter :La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle M8 et de 5 mm pour les modèles M10, M12 et M16.Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 6912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0649 Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage 200 kB

Dessins

Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
min.
A
max.
BCDEForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0649.3108étroit36,539,52415M8X2521119 Sur demande
K0649.3110étroit42472819M10X253,51537 Sur demande
K0649.3112étroit5459,53022M12X403,52365 Sur demande
K0649.3116étroit65724029M16X60438160 Sur demande
K0649.3208large36,539,53015M8X2521119 Sur demande
K0649.3210large42473819M10X253,51537 Sur demande
K0649.3212large5459,54822M12X403,52365 Sur demande
K0649.3216large65724829M16X60438160 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33