HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage double faces d'appui striées
K0042

Mors de serrage double faces d'appui striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, mors de serrage en acier à outils.Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage trempé (49-51 HRC), bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :De par leur construction compacte, les mors de serrage doubles sont particulièrement adaptés pour réaliser des serrages multiples horizontaux et verticaux. Les surfaces de serrage trempées et rectifiées permettent d'atteindre des forces de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage correspondants dans un trou taraudé ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis à tête cylindrique DIN 912 déplace les deux mors de serrage vers l'extérieur et cale les pièces à usiner contre une butée fixe.
Le prisme de serrage double pour ce modèle crée un « effet de plaquage ».

Course par référence :
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Butée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0042 Mors de serrage double faces d'appui striées 264 kB

Dessins

Mors de serrage double faces d'appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
BB1CDEMarquageGForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0042.124249413036M12X605pour taraudageM124085 Sur demande
K0042.12144249413036M12X505pour rainure en té144085 Sur demande
K0042.165767564250M16X805pour taraudageM1660210 Sur demande
K0042.16185767564250M16X705pour rainure en té1860210 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33