HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage faces d'appui striées
K0040

Mors de serrage faces d'appui striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, mors de serrage en acier à outils.Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage trempé (49-51 HRC), bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :

De par leur construction compacte, les mors de serrage sont particulièrement adaptés pour réaliser des serrages multiples horizontaux et verticaux. Les surfaces de serrage en acier trempé et rectifié permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, les mors de serrage correspondants peuvent être fixés dans un trou de trame ou dans une rainure en T. Pour écarter les deux segments de serrage, on visse la vis CHC DIN 912, calant la pièce à usiner contre une butée fixe.

Les mors de serrage des modèles K0040.08 et K0040.0810 sont dépourvus de stries.

Le trou oblong intégré permet l'autocentrage des mors de serrage.

Course de serrage par référence :
K0040-08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Butée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0040 Mors de serrage faces d'appui striées 265 kB

Dessins

Mors de serrage faces d'appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionA
min.
A
max.
BB1CDEMarquageGForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0040.08lisse2731292115M8X252,5pour taraudageM81525 Sur demande
K0040.0810lisse2731292115M8X252,5pour rainure en té101525 Sur demande
K0040.12strié4249413022M12X404pour taraudageM123085 Sur demande
K0040.1214strié4249413022M12X304pour rainure en té143085 Sur demande
K0040.16strié5766564229M16X605pour taraudageM1650210 Sur demande
K0040.1618strié5766564229M16X505pour rainure en té1850210 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33